メカニカル部品技術窓口
【特長】・ハンドルを押下げると、扉を締付けます。・ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンド...
詳細を確認
| 型番 | 材質 | 表面仕上 | 鍵番号 | 付属品 | 備考 | 調節範囲 | 回転角度 | 製品質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-205-3-1 | 亜鉛合金(ZDC) | クロムめっき(MZCr) | 0050 | 専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 | 鍵付き | 32~41 | 90° | 200 |
| A-205-3-2 | 亜鉛合金(ZDC) | クロムめっき(MZCr) | - | 専用止め金・取付け板・ビスセット | 鍵なし | |||
| A-205 | 亜鉛合金(ZDC) | クロムめっき(MZCr) | - | 専用止め金・取付け板・ビスセット | 鍵なし | 26~40 | 360°(フリー) |

ハンドルを倒すと扉を締付けます。
【特長】
・ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
・ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能。
・左右兼用型。
・防水性を向上させました(内外部にパッキン使用)。
【用途】
・小型密閉用扉。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-180
5通常価格(税別):1,674円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

タキゲン製造
密閉用ハンドル FA-118
4.8通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
4.5通常価格(税別):2,907円~

タキゲン製造
止め金(AC-25・鉄製)
4.3通常価格(税別):42円~

タキゲン製造
密閉用小型ハンドル FA-708
5通常価格(税別):1,577円~