17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

平面ハンドル A-250-A

通常単価(税別)
2,1522,787
税込単価
2,3673,066
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・止め金はカジリ防止タイプを標準装備・パネル穴明け寸法はA-240と同じです・左右兼用型(止め...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平面ハンドル A-250-A 外形図01

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 付属品:キー2本(A-250-A-□-1)・ビスセット・専用止め金
型番鍵番号付属止め金適用板厚製品質量(g)
A-250-A-1-10200AC-25-AB-1N1.0~2.5360
A-250-A-1-2鍵なし
A-250-A-2-10200AC-25-AB-2N235
A-250-A-3-1AC-25-AB-3N155

パネル穴明け寸法

平面ハンドル A-250-A 製品仕様01

規格表

型番L1(L2)(L3)(L4)(L5)(L6)(L7)L8L9L10
A-250-A-1-114249.565.59.51834.525.59387.5117
A-250-A-1-2
A-250-A-2-111748.561.58.5203520.57974.596
A-250-A-3-184-61.58.5--204843.563
型番W1W2(W3)W4W5(W6)(H1)H2H3H4tPΦDΦdR
A-250-A-1-13226222715570101773.212882-Φ4.24.5
A-250-A-1-2
A-250-A-2-13023202410-58812.562.310572-Φ4.24
A-250-A-3-12823-249.54.535812.562.3727Φ4.14

注意・禁止事項

  • 摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
  • 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
  • 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

付属品

最小発注数量
なし
鍵なし
142
32
30.2
ビスセット・専用止め金
1個
錠前付き
0200
117
30
22.8
キー2本・ビスセット・専用止め金
1個
錠前付き
0200
84
28
22.8
キー2本・ビスセット・専用止め金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
9日目
2,787
( 3,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,152
( 2,367 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・止め金はカジリ防止タイプを標準装備
・パネル穴明け寸法はA-240と同じです
・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・配分電盤・制御盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面ハンドル A-250-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面ハンドル A-250-A
小型平面ハンドル A-250
平面ハンドル A-240-A
ステンレス平面ハンドル A-1230-A
ステンレス平面ハンドル A-1600-A
平面ハンドル A-230
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,152-1,155 -2,208 -15,225 -5,280 -2,730 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛亜鉛ステンレスステンレス亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
材質(詳細)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング