17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 鍵番号

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

平面ハンドル A-240-A

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平面ハンドル A-240-A:関連画像
平面ハンドル A-240-A:関連画像

製品仕様

平面ハンドル A-240-A:関連画像

A-240-A-1-1-TAK60

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
A-240-A-1-1-TAK60ZDC
A-240-A-1-1
A-240-A-2-1-TAK60ZDC
A-240-A-2-1
A-240-A-3-1ZDC
商品番号
Product No.
鍵番号
Key No.
L1(L2(L3(L4(L5(L6(L7L8L9L10W1W2(W3W4W5
A-240-A-1-1-TAK60TAK6014249.565.59.51834.525.5106100.51173226222715
A-240-A-1-10200
A-240-A-2-1-TAK60TAK6011748.561.58.5203520.58681.5963023202410
A-240-A-2-10200
A-240-A-3-102008423.561.58.5--205348.5632823-249.5
商品番号
Product No.
(H1H2H3tPφDφdR最大適用板厚
Max.applicable
panel
thickness
付属止め金
Attached
stopper
plate
製品質量
(g)
Mass
A-240-A-1-1-TAK60587173.212882-φ4.24.52.5AC-25-AB-1N360
A-240-A-1-1
A-240-A-2-1-TAK6048612.52.310572-φ4.242AC-25-AB-2N220
A-240-A-2-1
A-240-A-3-121612.52.3727φ4.142AC-25-AB-3N160

型番リスト

表示件数

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
0200
142
32
25.2
01524
10
1個
TAK60
142
32
25.2
03618
-
1個
0200
117
30
19.8
01525
10
1個
TAK60
117
30
19.8
03619
10
1個
0200
84
28
19.8
01526
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,602
( 3,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,403
( 3,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,745
( 3,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,208
( 2,429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カジリ防止タイプの平面ハンドル。
【特長】
・止め金はカジリ防止タイプを標準装備。
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備。
・全体にアールがついたソフトデザイン。
・パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができる)。
・材質 : 亜鉛合金(ZDC)
・表面仕上 : サチライトクロムめっき(MZCr)
・付属品 : キー2本・ビスセット
【用途】
・配分電盤・制御盤。

商品担当おすすめ

  • 防水ハンドル A-140 画像

    タキゲン製造

    防水ハンドル A-140

    防水ハンドルの A-140です。防水仕様が必要な場合こちらからご選定下さい。

  • ステンレス防水ハンドル A-1140 画像

    タキゲン製造

    ステンレス防水ハンドル A-1140

    A-140のステンレス仕様A-1140です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。

  • 首長防水ハンドル A-140-H 画像

    タキゲン製造

    首長防水ハンドル A-140-H

    首長防水ハンドルA-140-Hです。従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面ハンドル A-240-Aのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販品(制御盤等)扉部操作取っ手として使用
4
満足度:4.0
外販品(制御盤等)扉部操作取っ手として使用しています。有名ブランドに対する信頼感や過去の利用実績を鑑み得意先様のご指定に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面ハンドル A-240-A
平面ハンドル A-250-A
ステンレス平面ハンドル A-1230-A
ステンレス平面ハンドル A-1600-A
平面ハンドル A-230
ステンレス平面ハンドル A-1900
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,208-2,152 -15,225 -5,280 -2,730 -7,534 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き-錠前付き-錠前付きラッチ式
材質亜鉛亜鉛ステンレスステンレス亜鉛ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング