メカニカル部品技術窓口

確定しました

封印ビス付ロックハンドル A-146-3

型番:

A-146-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-146-3の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
配分電盤、制御盤
種類(詳細)
錠本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
梨地クロムめっき(MZCr)
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
最大1
外径(mm)
30
適用ハンドル
A-121-H
商品コード
00912
備考
止め金は別売りです。
-
-

商品情報

外形図

封印ビス付ロックハンドル A-146-3 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面処理:梨地クロムめっき(MZCr)
  • 製品質量:70g
  • 最大適用板厚:1
  • 付属品:大ナット・ビスセット
  • 用途:配分電盤・制御盤
封印ビス付ロックハンドル A-146-3 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

使用例

封印ビス付ロックハンドル A-146-3 使用例

封印することができます。

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-146-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311
( 1,442 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・亜鉛合金製。・封印することができます。・左右兼用型です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封印ビス付ロックハンドル A-146-3の型番A-146-3のページです。 型番A-146-3に関する仕様情報を記載しております。
封印ビス付ロックハンドル A-146-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封印ビス付ロックハンドル A-146-3
封印ビス付ロックハンドル A-147-3
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1147-3
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1146-3
ロックハンドル A-146
ステンレス封印ビス付ロックハンドル A-1146-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,3112,1045,4605,2881,2504,095
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き
材質亜鉛亜鉛ステンレスステンレス亜鉛ステンレス
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング