17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

非常脱出装置付平面ハンドル A-265

通常単価(税別)
1,1551,638
税込単価
1,2711,802
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます・鍵なしタイプはコインで簡易施錠でき...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

非常脱出装置付平面ハンドル A-265 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:梨地クロムめっき(MZCr)
  • 鍵番号:555(A-265-2-1・A-265-3-1)
  • 付属品:キー2本(A-265-2-1・A-265-3-1のみ)・ビスセット・止め金
型番適用板厚製品質量(g)付属止め金
A-265-2-10.6~2.5210本品専用止め金
A-265-2-20.6~2.5-本品専用止め金
A-265-3-10.6~2.5158本品専用止め金
A-265-3-20.6~2.5-本品専用止め金

パネル穴明け寸法

非常脱出装置付平面ハンドル A-265 パネル穴明け寸法

規格表

型番L1L2L3L4(H)PΦd
A-265-2-111584.579.596411052-Φ3.2
A-265-2-211584.579.596411052-Φ3.2
A-265-3-18554.549.5662075Φ4
A-265-3-28554.549.5662075Φ4

使用例

操作例

非常脱出装置付平面ハンドル A-265 操作例1

内部解錠レバー

非常脱出装置付平面ハンドル A-265 操作例

鍵なしはコインで施解錠できます。

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤を塗布して下さい。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

全長

(mm)

付属品

最小発注数量
錠前付き
555
115
キー2本・ビスセット・止め金
1個
なし
鍵なし
115
ビスセット・止め金
1個
錠前付き
555
85
キー2本・ビスセット・止め金
1個
なし
鍵なし
85
ビスセット・止め金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,638
( 1,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
9日目
1,207
( 1,328 )
5日目
1,155
( 1,271 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます
・鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます
・従来品のハンドルとパネル穴開け寸法に互換性があります
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常脱出装置付平面ハンドル A-265のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
社内用 盤の扉に使用
4
満足度:4.0
タキゲン正規ルートだと送料や物流時間に問題あったのですが、ミスミさんからWebオーダーで1個だけ手配したものが即入荷して...もっと読む
0人が参考にしています。
故障した平面ハンドルの交換
4
満足度:4.0
配電ボックスの平面ハンドルが故障し、蓋が閉じなくなったため、交換しました。型番が同一だったので、簡単に交換出来て助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非常脱出装置付平面ハンドル A-265
ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619 左右兼用型
平面ハンドル(インジケーター付)
押ボタン付平面ハンドル A-260-A
締付平面ハンドル A-474
締付平面ハンドル A-464-F
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,155-7,1003,4662,725 -3,970 -4,156 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドル密閉ハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他
材質(詳細)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼板(SUS304)-亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金(ZDC)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング