17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

扉止めファスナー C-533

通常単価(税別)
6961,030
税込単価
7661,133
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・本体材質は亜鉛合金(ZDC)と快削黄銅棒(C3602BD)で採用しています。・締付け型で扉・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

扉止めファスナー C-533 外形図1

C-533-1

扉止めファスナー C-533 外形図2

C-533-5

扉止めファスナー C-533 外形図3

C-533-9-N

扉止めファスナー C-533 外形図4

C-533-10-N

製品仕様

型番材質表面仕上
C-533-1快削黄銅棒(C3602BD)ニッケルめっき(MBNi)
C-533-5
C-533-9-N亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)
C-533-10-N
  • C-533-1以外の品番の取付けは、つまみ部分のイモねじを外し、つまみを外して行ってください。
  • 1.5mm用六角レンチをご使用ください。

規格表

扉止めファスナー C-533 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

仕様

材質詳細

表面仕上

商品コード

RoHS?最小発注数量
ストローク(-3~-8.5)
快削黄銅棒(C3602BD)
ニッケルめっき(MBNi)
20751
10
1個
ストローク(0~-9)
快削黄銅棒(C3602BD)
ニッケルめっき(MBNi)
20754
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体材質は亜鉛合金(ZDC)と快削黄銅棒(C3602BD)で採用しています。
・締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
【用途】
・計測機器・小型分電盤・点検口

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉止めファスナー C-533のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
計測器内の中扉の固定に使用
3
満足度:3.0
ラック型の計測器の内側に取り付けたアクリル板の中扉を止めるために、この扉止めファスナー(C-533-1,C-533-5)...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉止めファスナー C-533
ガンロック C-1591N-L
ステンレス扉止めファスナー C-1533
大型ファスナー C-271
鍵穴付ファスナー C-228
アジャストファスナー C-229
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格696-35,7001,011 -1,1848161,160 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類特殊型コーナー型特殊型平行型平行型特殊型
材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールスチール
用途計測機器、小型分電盤、点検口左取付け----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング