17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 鍵番号

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

薄型防水フラットハンドル A-960

通常単価(税別)
3,0985,040
税込単価
3,4085,544
通常出荷日:在庫品1日目~54日目一部当日出荷可能

【特長】・ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出される機構が採用されております。・パネル面か...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

薄型防水フラットハンドル A-960 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 付属品:キー2本・ビスセット・専用止め金
型番適用板厚製品質量(g)鍵番号付属止め金
A-960-1-TAK600~2.3660TAK60本品専用止め金
A-960-10200
A-960-2-TAK60530TAK60
A-960-20200
A-960-3-TAK600~2.0400TAK60
A-960-30200
A-960-4-TAK60280TAK60
A-960-40200

パネル穴明け寸法

薄型防水フラットハンドル A-960 パネル穴明け寸法1

A-960-1・2・3

薄型防水フラットハンドル A-960 パネル穴明け寸法2

A-960-4

規格表

型番L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10
A-960-1-TAK60190291562488.539.531.51318124.5
A-960-1
A-960-2-TAK60160.520.5135.5167829211215317
A-960-2
A-960-3-TAK6014116.5121136313513.5
A-960-3
A-960-4-TAK60117248261.52715--
A-960-4
型番W1W2W3W4W5□W6W7W8(H1H2t
A-960-1-TAK60483521.532361025810093.2
A-960-1
A-960-2-TAK60403121303283
A-960-2
A-960-3-TAK6032262770
A-960-3
A-960-4-TAK60302326-8201245102.3
A-960-4

注意・禁止事項

  • 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
0200
190
48
30.5
01667
1個
0200
160.5
40
30.5
01668
1個
TAK60
160.5
40
30.5
04123
1個
0200
141
32
30.5
01669
1個
TAK60
141
32
30.5
04124
1個
TAK60
117
30
31.5
04125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,040
( 5,544 )
5日目
4,339
( 4,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,042
( 4,446 )
9日目
3,776
( 4,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,518
( 3,870 )
54日目
3,098
( 3,408 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出される機構が採用されております。
・パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型です。
・A-480・490とパネル穴開け寸法に互換性があります。
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-960-TAK60)しています。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)です。
・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)です。
【用途】
・キュービクル・配分電盤・制御盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型防水フラットハンドル A-960のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型防水フラットハンドル A-960
薄型防水フラットハンドル A-494
ステンレス薄型防水フラットハンドル A-1494
防水フラットハンドル A-484-A
防水フラットハンドル A-485/A-1485
防水フラットハンドル A-495
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,098-2,338 -12,600 -4,500 -2,306 -4,609 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き-錠前付き
材質亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛-亜鉛
特殊付加機能防水防水防水防水防水防水
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング