17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

薄型平面スイングハンドル A-464-C

通常単価(税別)
2,1044,761
税込単価
2,3145,237
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません・左...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

付属品

最小発注数量
錠前付き
0200
143
36
35
0~3.2
止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
1個
錠前付き
TAK55
143
36
35
0~3.2
止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
1個
錠前付き
TAK60
143
36
35
0~3.2
止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
1個
なし
鍵なし
143
36
35
0~3.2
止め金・取付け板・ビスセット
1個
錠前付き
TAK55
121
30
30.6
0~3.2
止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
1個
錠前付き
0200
87.5
30
38
0~2.3
止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
1個
錠前付き
TAK55
87.5
30
38
0~2.3
止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
1個
錠前付き
TAK60
87.5
30
38
0~2.3
止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
1個
なし
鍵なし
87.5
30
38
0~2.3
止め金・取付け板・ビスセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
9日目
4,761
( 5,237 )
4日目
3,678
( 4,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
8日目
4,299
( 4,729 )
4日目
2,420
( 2,662 )
5日目
4,327
( 4,760 )
4日目
3,187
( 3,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,104
( 2,314 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・サーバーラック・配分電盤・制御盤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型平面スイングハンドル A-464-Cのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
制御ボックスの鍵付きハンドル
5
満足度:5.0
コスパがいいです。価格の割に作りもしっかりしており、耐久性もありそうなので採用しました。
0人が参考にしています。
制御盤等の扉部操作取っ手として利用
4
満足度:4.0
外販品(制御盤等)扉部操作取っ手として使用しています。有名ブランドに対する信頼感や過去の利用実績を鑑み得意先様のご指定に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型平面スイングハンドル A-464-C
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
薄型平面スイングハンドル A-464-L
ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464-C
ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464
薄型平面スイングハンドル A-499
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,104-286 -4,586 -13,810 -10,450 -4,515
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
ハンドル形状スイングハンドル-スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体-本体本体本体本体
材質亜鉛--ステンレスステンレス亜鉛
特殊付加機能防水-防水防水-なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング