17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

締付ハンドル A-169

通常単価(税別)
2,6253,360
税込単価
2,8883,696
通常出荷日:5日目

【特長】・ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。・左右兼用型【用途】・振動機器

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-169-1

締付ハンドル A-169 外形図1

A-169-2

締付ハンドル A-169 外形図2

製品仕様

  • 材質:機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 付属品:専用止め金
  • 用途:振動機器
  • ハンドルはA-169-1・2共通です。
型番最大適用板厚製品質量(g)
ナット締め溶接付け
A-169-1193.2210
A-169-25.82.690

パネル穴明け寸法

締付ハンドル A-169 製品仕様関連画像

A-169-1

締付ハンドル A-169 製品仕様関連画像2

A-169-2

商品特長詳細

  • ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
  • 左右兼用型

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

適用板厚

(mm)

外径

(mm)

商品コード

最小発注数量
ナット締め:最大19/溶接付け:最大3.2
36
00369
1個
ナット締め:最大5.8/溶接付け:最大2.6
28
00370
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
5日目
2,625
( 2,888 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。・左右兼用型【用途】・振動機器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

締付ハンドル A-169のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
締付ハンドル A-169
締付ハンドル A-169用ハンドル
締付平面ハンドル A-474
締付平面ハンドル A-464-F
ステンレス締付掛金錠 C-1386
密閉用締込ハンドル FA-163-C
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,625-8833,970 -4,156 -3,8335,950
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目7日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルスイングハンドルスイングハンドルT型ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付きラッチ式錠前付きラッチ式錠前付き
材質スチール亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング