メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラスチック大型リッドハンドル AP-886

型番:

AP-886
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-886の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] AES樹脂
あり
全幅(mm)
203
カラー
ブラック
鍵(詳細)
T0230
用途
バス、特装車、リフトドア
種類
ハンドル本体
付属品
キー2本
商品コード
01631

商品情報

外形図

プラスチック大型リッドハンドル AP-886 外形図

製品仕様

  • 材質:AES樹脂
  • 標準色:ブラック
  • 付属品:キー2本
  • 製品質量:400g
  • 用途:バス・特装車・リフトドア
プラスチック大型リッドハンドル AP-886 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
  • C-878コントロールセンターと組合せることにより3点締めが可能です。
  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
AP-886
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,885
( 4,274 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。
・錠前とハンドルの一体構造です。
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・扉面から突起の少ない平面タイプです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック大型リッドハンドル AP-886の型番AP-886のページです。 型番AP-886に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック大型リッドハンドル AP-886のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック大型リッドハンドル AP-886
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
プラスチックインナーハンドル AP-866
プラスチックカバーラッチ AP-846
プラスチック平面ラッチ CP-876
プラスチックレバーロック CP-361
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,8851,7751,192314926949
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチリングラッチ・パチン錠
材質AES樹脂ABS樹脂ポリカーボネイト(PC)ポリアセタール(POM)ポリカーボネイト(PC)ポリアミド(PA6/G25)
ありなしなしなしなしなし
全幅(mm)20374130945737
カラーブラックグレーブラックブラックグレーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング