17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

大型トリガーハンドル A-869

通常単価(税別)
3,6974,759
税込単価
4,0675,235
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。・大型ハンドルのため楽に操作できます。・洗練さ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-869-1

大型トリガーハンドル A-869 外形図1

A-869-2

大型トリガーハンドル A-869 外形図2

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 製品質量
    A-869-1:520g
    A-869-2:350g

パネル穴明け寸法

A-869-1

大型トリガーハンドル A-869 パネル穴明け寸法1

A-869-2

大型トリガーハンドル A-869 パネル穴明け寸法2

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
64
205
01325
10
1個
42
169
02219
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,759
( 5,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。
・大型ハンドルのため楽に操作できます。
・洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。
・左右兼用型。
・C-878コントロールセンターと組合せることにより3点締めが可能です。
・永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布して下さい
【用途】
・塵芥車・特装車

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型トリガーハンドル A-869のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
扉の開閉に使っています
4
満足度:4.0
握って開放できる商品でしたので、この商品を選定しました。重さのある扉に取り付けて使用しています。想定していた通り、握って...もっと読む
0人が参考にしています。
検査治具の昇降用ハンドルとして
3
満足度:3.0
半導体の工場で使用する検査治具の昇降用ハンドルとして使用しています。半導体関係なのでクリーンルーム扱いになります。レバー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型トリガーハンドル A-869
防水大型ロックハンドル A-326
ステンレス防水大型ロックハンドル A-1326
大型密閉用ハンドル FA-625
ステンレス大型密閉用ハンドル FA-1625
ステンレストリガー付密閉ハンドル FA-1110-W
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,697-1,365 -10,500 -5,846 -29,864 -10,690
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目
ハンドル形状L型ハンドルロックハンドルロックハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なし錠前付き錠前付き錠前付き錠前付きなし
材質アルミニウム亜鉛ステンレス亜鉛ステンレスステンレス
特殊付加機能なし(通常)防水防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング