メカニカル部品技術窓口

確定しました

耐塩害対策防水平面ハンドル A-464-J

通常単価(税別)
3,5853,118
税込単価
3,9443,430
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・防水規格IPX6に対応しています・重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

A-464-J-3-TAK60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-464-J-3-TAK60の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
アルミニウム
特殊付加機能
防水
材質(詳細)
アルミニウム合金(ADC)
仕上
シルバーメタリック塗装
鍵番号
TAK60
全長(mm)
87.5
全幅(mm)
30
全高(mm)
42
適用板厚(mm)
1~2.5
付属品
止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
-
-

商品情報

外形図

A-464-J-3

キー:TAK60

製品仕様

  • 製品質量:179g(A-464-J-3-TAK60)
  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:シルバーメタリック塗装
  • 適用板厚:1~2.5mm
  • 鍵番号:TAK60・TAK70
  • 付属品:止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
耐塩害対策防水平面ハンドル A-464-J 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

商品特長詳細

防水効果を強化

ダブルOリング

特殊凸型パッキン

防水キャップ

水抜き機構

注意・禁止事項

  • ディンプルキーTAK80への変更は構造上できません。
  • 止め金までの奥行きはA-464-3と異なります。
  • 定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-464-J-3-TAK60

鍵番号

最小発注数量
TAK60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5853,118
( 3,430 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水規格IPX6に対応しています
・重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です
・錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備しています
・従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました
・ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップしました
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーを標準装備しました
・アルミ製で軽量です
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
【用途】
・屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐塩害対策防水平面ハンドル A-464-Jの型番A-464-J-3-TAK60のページです。 型番A-464-J-3-TAK60に関する仕様情報を記載しております。
耐塩害対策防水平面ハンドル A-464-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐塩害対策防水平面ハンドル A-464-J
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
薄型平面スイングハンドル A-464-C
薄型平面スイングハンドル A-464-L
締付平面ハンドル A-464-F
南京錠用平面ハンドル A-464-PDL
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,585286 -2,104 -4,586 -4,156 -4,393 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
ハンドル形状スイングハンドル-スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体-本体本体本体本体
鍵形状錠前付き--錠前付き錠前付き-
材質アルミニウム-亜鉛-亜鉛亜鉛
特殊付加機能防水-防水防水その他防水
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング