17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

小判型ハンドル A-19

通常単価(税別)
1,3032,153
税込単価
1,4332,368
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-19-TA...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小判型ハンドル A-19 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 付属品:大ナット、ビスセット、キー2本
型番鍵番号LWHPφD1φD2φdθ最大適用板厚製品質量(g)
A-19-1-1-TAK60TAK6060232.537443.54651.5140
A-19-1-10200
A-19-1-2鍵なし
A-19-2-1-TAK60TAK6050203303533.5701.5110
A-19-2-10200
A-19-2-2鍵なし

パネル穴明け寸法

小判型ハンドル A-19 パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

付属品

商品コード

RoHS?最小発注数量
錠前付き
0200
60
44
47
大ナット、ビスセット、キー2本
00070
10
1個
錠前付き
TAK60
60
44
47
大ナット、ビスセット、キー2本
04013
10
1個
なし
鍵なし
60
44
47
大ナット、ビスセット
00071
10
1個
錠前付き
0200
50
35
47.5
大ナット、ビスセット、キー2本
00072
10
1個
錠前付き
TAK60
50
35
47.5
大ナット、ビスセット、キー2本
04014
10
1個
なし
鍵なし
50
35
47.5
大ナット、ビスセット
00073
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,153
( 2,368 )
5日目
1,890
( 2,079 )
5日目
1,431
( 1,574 )
5日目
1,895
( 2,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
5日目
1,303
( 1,433 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-19-TAK60)。
・左右兼用型。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小判型ハンドル A-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小判型ハンドル A-19
S型ハンドル A-88
丸型ハンドル A-36
T型ハンドル A-229
T型ハンドル A-21
T型ハンドル A-139
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,303-1,0208361,8281,028 -1,703 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状L型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルT型ハンドルT型ハンドルT型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
用途配分電盤、制御盤マイクボックス、小型機器の扉計測機器、小型機器の扉配分電盤、制御盤配分電盤、制御盤配分電盤、制御盤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング