17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

小型平面ハンドル A-250

通常単価(税別)
1,1551,482
税込単価
1,2711,630
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

鍵付きの小型平面ハンドル。【特長】・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)・3サイズより...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

左右兼用型のハンドル

A-250-2-1の外観

A-250-2-1の外観

A-250-3-1の外観

A-250-3-1の外観

パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

A-250の寸法図A

A-250の寸法図A

A-250の寸法図B

A-250の寸法図B

A-250の寸法図C

A-250の寸法図C

商品番号
Product No.
鍵番号
Key No.
付属止め金
Attached stopper plate
A-250-2-1030本品専用止め金
Special
stopper plate
A-250-2-2鍵なし Without lock
A-250-3-1030
A-250-4-1030
商品番号
Product No.
L1(L2)(L3)(L4)(L5)(L6)L7L8L9W1W2(W3)W4(H1)H2H3H4PΦDR適用板厚
Applicable panel thickness
製品質量(g)
Mass
A-250-2-111718.561.58.55.5207469.59628231524507123105740.6~2.5170
A-250-2-20~2.5163
A-250-3-18418.561.58.55.5204338.5632823152429712372740.6~2.5140
A-250-4-1701543751536.534.5532420112129692.55963.20.6~2.573

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

付属品

商品コード

最小発注数量
錠前付き
030
117
28
21
キー2本・ビスセット・専用止め金
00573
1個
なし
鍵なし
117
28
21
ビスセット・専用止め金
00574
1個
錠前付き
030
84
28
21
キー2本・ビスセット・専用止め金
00575
1個
錠前付き
030
70
24
17
キー2本・ビスセット・専用止め金
00577
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,312
( 1,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,155
( 1,271 )
9日目
1,482
( 1,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,247
( 1,372 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鍵付きの小型平面ハンドル。
【特長】
・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
・3サイズより選択できます
【用途】
・配分電盤・制御盤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 防水ハンドル A-140 画像

    タキゲン製造

    防水ハンドル A-140

    防水ハンドルの A-140です。防水仕様が必要な場合こちらからご選定下さい。

  • ステンレス防水ハンドル A-1140 画像

    タキゲン製造

    ステンレス防水ハンドル A-1140

    A-140のステンレス仕様A-1140です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。

  • 首長防水ハンドル A-140-H 画像

    タキゲン製造

    首長防水ハンドル A-140-H

    首長防水ハンドルA-140-Hです。従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型平面ハンドル A-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型平面ハンドル A-250
平面ハンドル A-250-A
ワンタッチ小型平面ハンドルA-256
密閉用小型ハンドル FA-727
密閉用小型ハンドル FA-728
小型防水ロックハンドル A-310-5
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,155-2,152 -2,870 -4,0135,117259 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)なし(通常)防水
材質(詳細)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金(ZDC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング