17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

小型ハンドル用受座 FA-727S

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小型ハンドル用受座 FA-727S 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)

規格表

小型ハンドル用受座 FA-727S 規格表

使用例

小型ハンドル用受座 FA-727S 使用例

首長南京錠C-555-40L、C-555-45L、C-555-50Lにより施錠可能です。

小型ハンドル用受座 FA-727S 使用例

調整例

小型ハンドル用受座 FA-727S 調整例

受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。(FA-727S-1)

型番リスト

表示件数

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
46
60043
1個
25.5
60149
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,124
( 1,236 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・受座のねじで高さが調整できます。
【用途】
・FA-1727・FA-1728・FA-1729/FA-727・FA-728・FA-729専用受座。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ハンドル用受座 FA-727Sのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ハンドル部材の受座として
4
満足度:4.0
実際に使用している作業者から不満の声も聞いていないため、性能や商品品質に関して特別問題ないと思います。当社製品機器のハン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ハンドル用受座 FA-727S
密閉用小型ハンドル FA-727
ステンレス小型ハンドル用受座 FA-1727S
密閉用セフティカラーハンドル用抗菌受座 FA-662S
FA-601用受座 FA-601S
密閉用セフティハンドルFA-603用受座 FA-603S
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,124-4,0135,8932,410 -3,832 -2,439 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類関連部品本体関連部品関連部品関連部品関連部品
材質亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛
用途小型冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の小型扉用小型冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の小型扉用小型冷凍冷蔵庫、厨房用機器、医療用機器の小型扉用プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用
種類(詳細)受座(FA-727・8・9用)ハンドル本体受座(FA-1727・8・9用)FA662用抗菌受座FA-601用受座FA-603用受座
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング