17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

首長防水ハンドル A-140-H

通常単価(税別)
2,6903,538
税込単価
2,9593,892
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

シャフトがのびて ちょっとした余裕ができました。【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

首長防水ハンドル A-140-H 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 鍵番号:TAK60・0200
  • 付属品:大ナット・ビスセット・キー2本
首長防水ハンドル A-140-H 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

規格表

型番LW1W2□W3(W4(H1H2H3H4H5(H6PφDφd最大適用板厚製品質量
(g)
A-140-H-1-1-TAK60152301610357062222.5846.5406088.5517
A-140-H-1-1
A-140-H-2-1-TAK6012024148305651214.3537.5324875.5286
A-140-H-2-1

使用例

首長防水ハンドル A-140-H 使用例関連画像

遮熱板の切り欠きスペースを小さくすることができるので遮熱効果がアップします。

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵番号

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
0200
152
60
100.5
最大8.5
03295
1個
0200
120
48
75.3
最大5.5
03299
1個
TAK60
120
48
75.3
最大5.5
04038
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,538
( 3,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,722
( 2,994 )
9日目
2,690
( 2,959 )
5日目

詳細情報

基本情報

シャフトがのびて ちょっとした余裕ができました。
【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-H-TAK60・A-140-TAK60)。
・従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません。
・表面仕上は耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上です(A-140-H)。
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。
【用途】
・屋外キュービクル・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首長防水ハンドル A-140-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首長防水ハンドル A-140-H
ステンレス首長防水ハンドル A-1140-H
防水ハンドル A-140
スタッド防水ハンドル A-140-S
ロックハンドル A-14-H
抜差しハンドル A-121-H
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,690-15,540 -1,352 -2,373 -438612
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き-錠前付き錠前付き錠前付き
材質亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス
特殊付加機能防水防水防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング