17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

笹型ハンドル A-26

通常単価(税別)
1,0391,477
税込単価
1,1431,625
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

左右兼用型のレバーハンドル。【特長】・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。・表面仕上 : クロムめっき(MZ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

左右兼用型

A-26-1、A-26-2の外観

A-26-1、A-26-2の外観

A-26の寸法図

A-26の寸法図

A-26-1、A-26-2のパネル穴明け寸法

A-26-1、A-26-2のパネル穴明け寸法

A-26-3のパネル穴明け寸法

A-26-3のパネル穴明け寸法

商品番号
Product No.
LW(H1)H2H3PφD適用板厚
Applicable panel thickness
製品質量(g)
Mass
A-26-110418398.5713.5321.5120
A-26-2931738871330115
A-26-36816277511.525180

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
104
32
50.5
最大1.5
00083
1個
93
30
49
最大1.5
00084
1個
68
25
37
最大1
00085
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,477
( 1,625 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,039
( 1,143 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

左右兼用型のレバーハンドル。
【特長】
・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。
・表面仕上 : クロムめっき(MZCr)。
・付属品 : 大ナット・ビスセット。
・3サイズより選択可能。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

商品担当おすすめ

  • 防水ハンドル A-140 画像

    タキゲン製造

    防水ハンドル A-140

    防水ハンドルの A-140です。防水仕様が必要な場合こちらからご選定下さい。

  • ステンレス防水ハンドル A-1140 画像

    タキゲン製造

    ステンレス防水ハンドル A-1140

    A-140のステンレス仕様A-1140です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。

  • 首長防水ハンドル A-140-H 画像

    タキゲン製造

    首長防水ハンドル A-140-H

    首長防水ハンドルA-140-Hです。従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

笹型ハンドル A-26のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
扉に使っています
3
満足度:3.0
当社で設計を含めて製作している装置カバー、制御盤などの扉に使っています。この商品と止め金との組み合わせで使っています。ハ...もっと読む
0人が参考にしています。
BOX取っ手
5
満足度:5.0
消火ボックスの取っ手に使用してます。 大きさ価格共にジャストサイズで重宝してます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
笹型ハンドル A-26
S型ハンドル A-88
丸型ハンドル A-36
T型ハンドル A-21
T型ハンドル A-139
T型ハンドル A-229
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,039-1,0208361,028 -1,703 -1,828
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ハンドル形状L型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルT型ハンドルT型ハンドルT型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしなしラッチ式なしラッチ式ラッチ式
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング