メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 鍵形状

    • なし
      なし
  • 鍵番号

  • タイプ

  • CAD

丸型平面ハンドル A-55

通常単価(税別)
1,457
税込単価
1,603
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)です。【用途】・配分電盤・制御盤

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

A-55-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-55-2の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
なし
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
配分電盤、制御盤
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ハンドル:クロムめっき(MZCr)/本体:梨地クロムめっき(MZCr)
勝手
左右兼用型
鍵番号
鍵なし
付属品
-
商品コード
00179
RoHS?
10

商品情報

外形図

丸型平面ハンドル A-55 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)付属品RoHS10指令対応品
A-55-1亜鉛合金(ZDC)ハンドル/クロムめっき(MZCr)
本体/梨地クロムめっき(MZCr)
150鍵付き(キー2本)
A-55-2鍵なし

本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

使用例

取付け方法

丸型平面ハンドル A-55 使用例

扉面からの突起が少ない平面タイプ

型番リスト

表示件数
型番
A-55-2

鍵形状

鍵番号

付属品

商品コード

RoHS?最小発注数量
なし
鍵なし
-
00179
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,457
( 1,603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)です。
【用途】
・配分電盤・制御盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型平面ハンドル A-55の型番A-55-2のページです。 型番A-55-2に関する仕様情報を記載しております。
丸型平面ハンドル A-55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型平面ハンドル A-55
防水丸型平面ハンドル A-53
丸型ハンドル A-36
丸型ツマミ錠 A-355
ステンレス丸棒ハンドル A-1177
密閉型折りたたみ平面ハンドル A-213N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,4571,7708361,9111,539 -4,400 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルL型ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛亜鉛アルミニウムステンレス亜鉛
特殊付加機能なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
用途配分電盤、制御盤バス、特装車、建設機械計測機器、小型機器の扉配分電盤の軽量扉配分電盤、制御盤-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング