メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

丸型ハンドル A-36

型番:

A-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-36の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
計測機器、小型機器の扉
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき(MZCr)
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
最大2
外径(mm)
27
付属品
大ナット、ビスセット
商品コード
00136
備考
止め金は別売りです
RoHS?
10

商品情報

外形図

丸型ハンドル A-36 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質表面仕上最大適用板厚(mm)製品質量(g)付属品
A-36亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)260大ナット・ビスセット

●:RoHS10指令対応品

技術情報・設計アイデア

パネル穴明け寸法

丸型ハンドル A-36 パネル穴明け寸法図

型番リスト

表示件数
型番
A-36
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836
( 920 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・左右兼用型です。【用途】・計測機器・小型機器の扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型ハンドル A-36の型番A-36のページです。 型番A-36に関する仕様情報を記載しております。
丸型ハンドル A-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ハンドル A-36
防水丸型平面ハンドル A-53
丸型ツマミ錠 A-355
ステンレス丸棒ハンドル A-1177
【エコノミーシリーズ】 プッシュ式ハンドル 平面ラッチ 丸型
スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミスガツネ工業
通常価格8361,7701,9111,539 -3,780 -7,633 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルL型ハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式なしラッチ式ラッチ式ラッチ式錠前付き
材質亜鉛亜鉛アルミニウムステンレスアルミニウム樹脂
特殊付加機能なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング