メカニカル部品技術窓口
鍵付きの押ボタン付平面ハンドル。【特長】・止め金はカジリ防止タイプを標準装備・錠前は操作性に優れた防塵...
詳細を確認


パネル穴明け寸法

A-160-A-1-1-TAK60

A-160-A-2-1-TAK60
| 商品番号 Product No. | 鍵番号 Key No. | 付属止め金 Attached stopper plate |
|---|---|---|
| A-160-A-1-1-TAK60 | TAK60 | AC-25-AB-1N |
| A-160-A-1-1 | 0200 | |
| A-160-A-1-2 | 鍵なし Without lock | |
| A-160-A-2-1-TAK60 | TAK60 | AC-25-AB-2N |
| A-160-A-2-1 | 0200 | |
| A-160-A-2-2 | 鍵なし Without lock | |
| A-160-A-3-1 | 0200 | AC-25-AB-3N |
| A-160-A-3-2 | 鍵なし Without lock |
| 商品番号 Product No. | L1 | (L2) | (L3) | (L4) | (L5) | (L6) | (L7) | L8 | L9 | L10 | W1 | W2 | (W3) | W4 | W5 | (W6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-160-A-1-1- TAK60 | 142 | 49.5 | 65.5 | 9.5 | 18 | 34.5 | 25.5 | 93 | 87.5 | 117 | 32 | 26 | 22 | 27 | 15 | 5 |
| A-160-A-1-1 | ||||||||||||||||
| A-160-A-1-2 | ||||||||||||||||
| A-160-A-2-1- TAK60 | 117 | 48.5 | 61.5 | 8.5 | 20 | 35 | 20.5 | 75 | 70.5 | 96 | 30 | 23 | 20 | 24 | 10 | - |
| A-160-A-2-1 | ||||||||||||||||
| A-160-A-2-2 | ||||||||||||||||
| A-160-A-3-1 | 84 | 23.5 | 61.5 | 8.5 | - | - | 20 | 42 | 37.5 | 63 | 28 | 23 | - | 24 | 9.5 | 4.5 |
| A-160-A-3-2 |
| 商品番号 Product No. | (H1) | H2 | H3 | H4 | t | P | ΦD | Φd | R | 最大適用板厚 Max.applicable panel thickness | 製品質量 (g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-160-A-1-1- TAK60 | 60 | 7 | 2 | 17 | 3.2 | 128 | 8 | 2-Φ4.2 | 4.5 | 3.2 | 375 |
| A-160-A-1-1 | |||||||||||
| A-160-A-1-2 | |||||||||||
| A-160-A-2-1- TAK60 | 55 | 6 | 3 | 12.5 | 2.3 | 105 | 7 | 2-Φ4.2 | 4 | 2 | 230 |
| A-160-A-2-1 | |||||||||||
| A-160-A-2-2 | |||||||||||
| A-160-A-3-1 | 31 | 6 | 3 | 12.5 | 2.3 | 72 | 7 | Φ4.1 | 4 | 2 | 150 |
| A-160-A-3-2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,586円 ( 3,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,836円 ( 4,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,369円 ( 2,606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,235円 ( 3,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,207円2,469円 ( 2,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,232円 ( 2,455円 ) | 10日目 |
2,594円 ( 2,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,554円 ( 1,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
鍵付きの押ボタン付平面ハンドル。
【特長】
・止め金はカジリ防止タイプを標準装備
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
・A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴開け寸法に互換性あり
・左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えが可能
【用途】
・配分電盤・制御盤



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1110
3.5通常価格(税別):4,396円~

タキゲン製造
平面スイングハンドル A-475
5通常価格(税別):1,595円~

タキゲン製造
密閉用ハンドル FA-118
4.8通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
ステンレス密閉用ハンドル FA-1114
4.6通常価格(税別):3,890円~

タキゲン製造
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
4.5通常価格(税別):2,907円~

タキゲン製造
防水フラットハンドル A-485-F
0通常価格(税別):3,318円~