17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

押ボタン付取手 A-845

通常単価(税別)
4,0404,281
税込単価
4,4444,709
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・プッシュボルトの位置が調整できます。【用途】・特装車・バス・振動機器・リフトドア。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

押ボタン付取手 A-845 外形図01

付属品

押ボタン付取手 A-845 外形図02

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 付属品:キー2本
型番備考製品質量(g)
A-845-1鍵付き520
A-845-2鍵なし510

パネル穴明け寸法

押ボタン付取手 A-845 製品仕様01

取付け方法

押ボタン付取手 A-845 製品仕様02

注意・禁止事項

ご注意

  • 各種掛金装置と併用してください。
  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。

型番リスト

表示件数

鍵形状

鍵番号

付属品

商品コード

RoHS?最小発注数量
錠前付き
T0230
キー2本
01543
10
1個
なし
鍵なし
-
01544
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,281
( 4,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,040
( 4,444 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュボルトの位置が調整できます。
【用途】
・特装車・バス・振動機器・リフトドア。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押ボタン付取手 A-845のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押ボタン付取手 A-845
押ボタンハンドル A-199
押ボタン式ダブルハンドル A-871
押ボタン式シングルハンドル A-870
プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871
ワンタッチレバー取手 A-231
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,040-4,0425,3823,622 -2,6831,465 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルT型ハンドルL型ハンドルT型ハンドルL型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛樹脂アルミニウム
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
用途特装車、バス、振動機器、リフトドア特装車、バス、振動機器、リフトドア特装車、バス、振動機器、リフトドア特装車、バス、振動機器、リフトドア特装車、バス、シャッター扉通信機器、制御機器などの軽量扉

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング