メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871

型番:

AP-871-2-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-871-2-Sの仕様・寸法情報

ハンドル形状
T型ハンドル
種類
本体
鍵形状
押しボタン式
材質
樹脂
特殊付加機能
なし(通常)
用途
特装車、バス、シャッター扉
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
AAS樹脂
ブラック
鍵番号
T0230
付属品
キー2本
商品コード
02073

商品情報

外形図

プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871 外形図1
プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871 外形図2

パネル穴明け寸法

製品仕様

材質AES樹脂
標準色ブラック
付属品キー2本
製品質量(g)215
備考快適にご使用頂くために、随時潤滑スプレー等を注入し、動作確認してください。

使用例

プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871 使用例

軽量シャッターに最適。

注意・禁止事項

  • 破損の原因になりますので、大きな衝撃を加えないでください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
AP-871-2-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,683
( 2,951 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・ハンドルが軽いのでシャッター等に最適です。
【用途】
・バス・特装車・シャッター扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871の型番AP-871-2-Sのページです。 型番AP-871-2-Sに関する仕様情報を記載しております。
プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871
押ボタン式ダブルハンドル A-871
押ボタン式シングルハンドル A-870
押ボタンハンドル A-199
プラスチック平面ハンドル AP-467
押ボタン付平面ハンドル A-181
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,6835,3823,622 -4,0423,1502,079 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目5日目〜
ハンドル形状T型ハンドルT型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状押しボタン式押しボタン式押しボタン式押しボタン式錠前付きラッチ式
材質樹脂亜鉛亜鉛亜鉛樹脂亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング