メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

押ボタン式ダブルハンドル A-871

型番:

A-871-2-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

A-871-2-Sの仕様・寸法情報

ハンドル形状
T型ハンドル
種類
本体
鍵形状
押しボタン式
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
特装車、バス、振動機器、リフトドア
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき(MZCr)
鍵番号
T0230
付属品
キー2本
商品コード
03690

商品情報

外形図

押ボタン式ダブルハンドル A-871 外形図

製品仕様

  • 製品質量:635g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 付属品:キー2本(キーNo.T0230)

※各種施錠装置と組合わせてご使用ください。

パネル穴明け寸法

押ボタン式ダブルハンドル A-871 パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤(C-985)を塗布してください。

型番リスト

表示件数
型番
A-871-2-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,382
( 5,920 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・リンク装置(C-871-2-S)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
・両手で扉の開閉ができます。
・プッシュ式コントロールセンターC-871と組合せることができます。
【用途】
・バス・特装車・振動機器・リフトドア。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押ボタン式ダブルハンドル A-871の型番A-871-2-Sのページです。 型番A-871-2-Sに関する仕様情報を記載しております。
押ボタン式ダブルハンドル A-871のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押ボタン式ダブルハンドル A-871
プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871
押ボタン式シングルハンドル A-870
押ボタンハンドル A-199
押ボタン付平面ハンドル A-260-A
押ボタン付平面ハンドル A-180
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,3822,6833,622 -4,0422,725 -1,674 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状T型ハンドルT型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状押しボタン式押しボタン式押しボタン式押しボタン式ラッチ式-
材質亜鉛樹脂亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました