17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

押ボタン C-33 C-33

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

押ボタン C-33

販売終了

型番

C-33

2025年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
【用途】
・計測機器・配電盤。

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
押しボタン式
材質
黄銅(真鍮)
特殊付加機能
なし(通常)
用途
計測機器、配電盤
種類(詳細)
本体
材質(詳細)
快削黄銅棒(C3602BD)
仕上
クロムめっき(MZCr)
適用板厚(mm)
最大3
商品コード
20267
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト