17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

引戸用フラッシュハンドル A-898

通常単価(税別)
5,350
税込単価
5,885
通常出荷日:5日目

【特長】・スライド扉用のハンドルです。・従来品(A-878-1)より薄型です。・指を掛けやすいハンドル...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

引戸用フラッシュハンドル A-898 外形図

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 鍵番号:1871
  • 付属品:キー2本
  • 特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
型番備考製品質量(g)
A-898-L左開き用380
A-898-R右開き用380
引戸用フラッシュハンドル A-898 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
  • ロッドの回り止め処置を必ず行なってください。

型番リスト

表示件数

左右

商品コード

最小発注数量
左開き用
03273
1個
右開き用
03274
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,350
( 5,885 )
5日目
5,350
( 5,885 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド扉用のハンドルです。
・従来品(A-878-1)より薄型です。
・指を掛けやすいハンドル形状です。
・ロッド長さを調節できます。
・錠前は小型リバーシブルキーです。
・右開き用、左開き用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸用フラッシュハンドル A-898のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引戸用フラッシュハンドル A-898
引戸用フラッシュハンドル A-878-2
大型引戸用 フラッシュハンドル A-878
ラッチ式ハンドル A-195
ラッチ式 平面ハンドル A-158
ステンレスラッチ式平面ハンドル A-1252
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,3505,723 -9,240 -1,9073,5688,766
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ありありありありなしなし
全長(mm)19790112705574
全幅(mm)110180226327074
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング