17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ワンタッチレバー取手 A-231

通常単価(税別)
1,4652,205
税込単価
1,6122,426
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-231-T...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチレバー取手 A-231 外形図01

付属品

ワンタッチレバー取手 A-231 外形図02

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:アクリル系樹脂焼付塗装
  • 標準色:シルバーメタリック
  • 付属品:キー2本
型番鍵番号製品質量(g)
A-231-1-TAK60TAK60180
A-231-10200
A-231-2鍵なし150

パネル穴明け寸法

ワンタッチレバー取手 A-231 製品仕様01

取付け方法

ワンタッチレバー取手 A-231 取付け方法02

注意・禁止事項

ご注意

  • 内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

鍵形状

鍵番号

付属品

商品コード

RoHS?最小発注数量
錠前付き
0200
キー2本
01765
10
1個
錠前付き
TAK60
キー2本
04042
10
1個
なし
鍵なし
-
00564
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,205
( 2,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,205
( 2,426 )
9日目
1,465
( 1,612 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-231-TAK60)しています。
・軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
【用途】
・通信機器・制御機器などの軽量扉

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチレバー取手 A-231のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチレバー取手 A-231
押ボタン付取手 A-845
防水レバーロックハンドル A-130
レバーハンドル FA-601-F-H
ステンレストリガー付防水レバーロックハンドル A-1140-W
スタッド付防水レバーロックハンドル A-130-S
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,465-4,040 -3,196 -5,25013,650 -4,600
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜9日目5日目〜在庫品1日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドルL型ハンドル密閉ハンドルL型ハンドルL型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質アルミニウム亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)防水防水
用途通信機器、制御機器などの軽量扉特装車、バス、振動機器、リフトドアキュービクル、配分電盤、制御盤倉庫・船舶・発電所などの大型扉-キュービクル、配分電盤、制御盤

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング