17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロック付密閉用ハンドル FA-926 FA-926

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロック付密閉用ハンドル FA-926

販売終了

型番

FA-926

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はFA-1926です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・振動・衝撃などでは開かないロック機構付のハンドルです。
・Φ6のカギピンが付属されています。
・首長南京錠(C-555)が併用できます。
・堅牢構造。
【用途】
・冷凍冷蔵車・特装車。

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
スチール
特殊付加機能
なし(通常)
用途
冷凍冷蔵車、特装車
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛めっきクロメート処理
全長(mm)
237
全幅(mm)
66
全高(mm)
32

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト