メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロックハンドル FA-630

通常単価(税別)
7,140
税込単価
7,854
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。・施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FA-630-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-630-Lの仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
アルミニウム
特殊付加機能
なし(通常)
用途
コンテナ、防火扉、大型キュービクル
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
アルミニウム合金
仕上
アクリル樹脂焼付塗装
勝手
左回転用
鍵番号
0220
全長(mm)
240
全幅(mm)
85
全高(mm)
42
付属品
キー2本
商品コード
60222
備考
ロッド棒は別売りです。
-
-

商品情報

外形図

FA-630-R 右回転用

ロックハンドル FA-630 FA-630-R 右回転用外形図

製品仕様

型番材質表面仕上鍵番号標準色付属品備考製品質量(g)
FA-630-Lアルミニウム合金(ADC)アクリル系樹脂焼付塗装R0220アイボリーキー2本左回転用680
FA-630-Rアルミニウム合金(ADC)アクリル系樹脂焼付塗装R0220アイボリーキー2本右回転用680

使用例

ロックハンドル FA-630 使用例

型番リスト

表示件数
型番
FA-630-L

勝手

商品コード

最小発注数量
左回転用
60222
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,140
( 7,854 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。
・施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。
・ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。
・ロッド棒の取付け位置を調整できます。
・右回転用・左回転用(本図・写真共右回転用です)。
【用途】
・コンテナ・防火扉・大型キュービクル。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックハンドル FA-630の型番FA-630-Lのページです。 型番FA-630-Lに関する仕様情報を記載しております。
ロックハンドル FA-630のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックハンドル FA-630
ロック付密閉用ハンドル FA-927
ステンレスロック付密閉用ハンドル FA-1926
ステンレスロック付密閉用ハンドル FA-1925
ロックハンドル A-146
ロックハンドル A-147
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,1405,16211,8347,4651,2501,017
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きなしなしなし錠前付き錠前付き
材質アルミニウムスチールステンレスステンレス亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング