メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロックハンドル A-147

型番:

A-147-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-147-1の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
屋外配分電盤、制御盤
種類(詳細)
錠本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき(MZCr)
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
最大1.8
外径(mm)
30
付属品
大ナット、ビスセット
適用ハンドル
0061-H、0062-H
商品コード
00329
備考
止め金は別売りです。

商品情報

外形図

ロックハンドル A-147 外形図

規格表

型番製品質量(g)(L1(L2最大適用板厚
A-147-1652661.8

注意・禁止事項

  • 止め金取付け用M8ナットの締付トルクは6.2N・m以下で行ってください。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-147-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017
( 1,119 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

左右兼用型のロックハンドル。
【特長】
・材質 : 亜鉛合金(ZDC)。
・表面仕上 : クロムめっき(MZCr)。
・蓋あり。
・付属品 : 大ナット・ビスセット。
【用途】
・屋外配分電盤・制御盤。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 防水ハンドル A-140 画像

    タキゲン製造

    防水ハンドル A-140

    防水ハンドルの A-140です。防水仕様が必要な場合こちらからご選定下さい。

  • ステンレス防水ハンドル A-1140 画像

    タキゲン製造

    ステンレス防水ハンドル A-1140

    A-140のステンレス仕様A-1140です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。

  • 首長防水ハンドル A-140-H 画像

    タキゲン製造

    首長防水ハンドル A-140-H

    首長防水ハンドルA-140-Hです。従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックハンドル A-147の型番A-147-1のページです。 型番A-147-1に関する仕様情報を記載しております。
ロックハンドル A-147のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社は、顧客の要望によって、生産設備装置、機械の外装(筐体)部分を設計、製作しています。顧客の要望によってドア部分のロッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックハンドル A-147
封印ビス付ロックハンドル A-147-3
ロックハンドル A-146
防水ロックハンドル A-316・A-1316
ステンレスロックハンドル A-1147
防水ロックハンドル A-94
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0172,1041,250492 -4,285 -1,099 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルロックハンドル-ロックハンドルロックハンドル
種類本体本体本体-本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き-錠前付き錠前付き
材質亜鉛亜鉛亜鉛-ステンレス亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)-なし(通常)防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング