17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ロックハンドル A-120-1

通常単価(税別)
80337
税込単価
88371
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ハンドルの小型化で携帯に便利です。・360°回転。【用途】・小型配分電盤・制御盤。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロックハンドル A-120-1 外形図1

A-120-1

ロックハンドル A-120-1 外形図2

パネル穴明け寸法

ロックハンドル A-120-1 外形図3

A-120-1-H

製品仕様

型番A-120-1A-120-1-H
材質本体亜鉛合金(ZDC)
ハンドル冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上本体クロムめっき(MZCr)
ハンドル亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
製品質量(g)4010
最大適用板厚3mm-
RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

  • 止め金取付け用M8ナットの締付けトルクは6.2N・m以下で行ってください。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

材質

用途

種類(詳細)

材質(詳細)

仕上

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

外径

(mm)

適用ハンドル

商品コード

RoHS?最小発注数量
亜鉛
小型配分電盤、制御盤
錠本体
亜鉛合金(ZDC)
クロムめっき(MZCr)
-
-
-
最大3
23
A-120-1-H
00256
10
1個
スチール
A-120-1
ハンドルキー
冷間圧延鋼板(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
36
1.6
35
-
-
-
00257
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337
( 371 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの小型化で携帯に便利です。
・360°回転。
【用途】
・小型配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックハンドル A-120-1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
サンプルの金属製の箱に使用
4
満足度:4.0
ハンドルが取り外せるタイプで、小型の商品でしたので購入しました。サンプルの金属製の箱に使用しています。試作でいくつか類似...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックハンドル A-120-1
ステンレス防水ロックハンドル A-1149-1
防水フラットハンドル A-465
防水フラットハンドル A-484-B-1
L型特装車ハンドル A-100-1
薄型パネルロック CP-645-1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格80-7,5002,148 -4,620 -2,346337
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルスイングハンドルスイングハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き-錠前付き錠前付きなし
特殊付加機能なし(通常)防水防水防水なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング