17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ローラー締りハンドル FA-840

通常単価(税別)
1,34812,397
税込単価
1,48313,637
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・大型扉も確実に密閉します。・受座(FA-840S-1)は取付け位置を微調整できます。・ハンド...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FA-840-L 左用

ローラー締りハンドル FA-840 FA-840-L 左用外形図

FA-840S-1

FA-840S-2

ローラー締りハンドル FA-840 FA-840S-1外形図
ローラー締りハンドル FA-840 FA-840S-2外形図

製品仕様

型番材質表面仕上備考製品質量(g)
FA-840-L亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)左用1,570
FA-840-R右用1,570
FA-840S-1左右兼用175
FA-840S-2左右兼用65

使用例

ローラー締りハンドル FA-840 使用例

ローラー締りハンドル使用例

ローラー締りハンドル FA-840 ローラー締りハンドル使用例-1
ローラー締りハンドル FA-840 ローラー締りハンドル使用例-2

パイプハンドル使用例

ローラー締りハンドル FA-840 パイプハンドル使用例-1
ローラー締りハンドル FA-840 パイプハンドル使用例-2

型番リスト

表示件数

種類

鍵形状

特殊付加機能

種類(詳細)

勝手

全長

(mm)

全幅

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
本体
ラッチ式
なし(通常)
本体
左用
220
90
156
60094
1個
本体
ラッチ式
なし(通常)
本体
右用
220
90
156
60095
1個
関連部品
-
-
掘込受座
左右兼用
115
50
32
60098
1個
関連部品
-
-
面付受座
左右兼用
78
25
25
60099
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,397
( 13,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,397
( 13,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型扉も確実に密閉します。
・受座(FA-840S-1)は取付け位置を微調整できます。
・ハンドルにスプリングを内蔵し、開状態を保持します。
・右用・左用。
・受座は左右兼用型です
【用途】
・防音扉等の大型密閉扉

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 密閉用小型連動ハンドル FA-902-A 画像

    タキゲン製造

    密閉用小型連動ハンドル FA-902-A

    扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができる密閉用小型連動ハンドルです。

  • 天蓋式密閉用ハンドル FA-908 画像

    タキゲン製造

    天蓋式密閉用ハンドル FA-908

    ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備した天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。

  • 密閉用セフティハンドル FA-602 画像

    タキゲン製造

    密閉用セフティハンドル FA-602

    錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる密閉用セフティハンドルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラー締りハンドル FA-840のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
音楽教室の入り口の取り手
5
満足度:5.0
フラッシュドアノブとして使用しました。しっかりしているので防音効果もあります。閉めやすいし開けやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー締りハンドル FA-840
ローラー締りハンドル FA-836
ローラー締りハンドル FA-841・FA-1841
ローラー締りハンドル FA-830
ステンレス大型ローラー締りハンドル FA-1837
ステンレス密閉用ローラーハンドル FA-1725
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,348-5,343 -1,068 -4,700 -30,9752,829 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜9日目〜5日目在庫品1日目〜
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル-密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
材質亜鉛黄銅(真鍮)-黄銅(真鍮)ステンレスステンレス
用途防音扉などの大型密閉扉防音扉などの大型密閉用扉密閉を必要とする機器、防音扉などの大型密閉扉防音扉などの大型密閉扉通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉小型冷凍冷蔵庫用、各種貯蔵ボックス、厨房用機器、乾燥機の扉用
材質(詳細)亜鉛合金黄銅鋳物-黄銅鋳物ステンレス鋼鋳物ステンレス鋼鋳物
仕上サチライトクロムめっきサチライトクロムめっき-クロムめっきヘアーライン仕上バフ研磨
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング