メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

リング型ハンドル A-17

型番:

A-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-17の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
なし
材質
黄銅(真鍮)
特殊付加機能
なし(通常)
用途
小型扉、計測機器の小扉
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
黄銅鋳物(YBsC)
仕上
クロムめっき(MBCr)
適用板厚(mm)
最大4.3
商品コード
00067
-
-

商品情報

外形図

リング型ハンドル A-17 外形図

製品仕様

型番製品質量(g)材質表面仕上回転最大適用板厚(mm)
A-1770黄銅鋳物(YBsC)クロムめっき(MBCr)360°回転4.3
  • 止め金はデジタルカタログの□8穴の中からお選びください。

型番リスト

表示件数
型番
A-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しないときリングは倒れ突起しません。
【用途】
・小型扉・計測機器の小扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング型ハンドル A-17の型番A-17のページです。 型番A-17に関する仕様情報を記載しております。
リング型ハンドル A-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング型ハンドル A-17
リングハンドル A-131
ガードリング付ポップハンドル A-417-F
S型ハンドル A-88
丸型ハンドル A-36
T型ハンドル A-139
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,3701,011 -7,0001,0208361,703 -
通常出荷日5日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルT型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なしラッチ式錠前付きなしラッチ式ラッチ式
材質黄銅(真鍮)亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング