17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リフトハンドル AP-201

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AP-201-D

リフトハンドル AP-201 AP-201-D外形図

AP-201-E

リフトハンドル AP-201 AP-201-E外形図

製品仕様

型番材質表面仕上付属品適用板厚(mm)製品質量(g)
AP-201-Dハンドル/ポリアミド(PA6-GF30)、
ベース/ポリアミド(PA6-GF30)、
止め金/冷間圧延鋼板(SPCC)
止め金/
亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)
専用止め金・
ナット
0~28120
AP-201-Eハンドル/ポリアミド(PA6-GF30)、
ベース/ポリアミド(PA6-GF30)、
止め金/冷間圧延鋼板(SPCC)
止め金/
亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)
専用止め金・
ナット
10~35-

使用例

AP-201-D・E左右勝手の変更説明書

リフトハンドル AP-201 AP-201-D・E左右勝手の変更説明書

型番リスト

表示件数

全幅

(mm)

全高

(mm)

適用板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
42
73
0~28
03577
1個
36
96
10~35
03999
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208
( 1,329 )
5日目
1,385
( 1,524 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作しやすいハンドル形状を採用。
・ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
・止め金は90°ステップで取付けできます。
・左右兼用型。
【用途】
・小型扉・密閉用扉。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトハンドル AP-201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトハンドル AP-201
リフトハンドル A-201-A
リフトハンドル A-203
リフトハンドル A-202
プラスチック平面ハンドル AP-467
平面リフトハンドル A-214
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,208-1,894 -1,0591,3563,1505,172
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルスイングハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式ラッチ式ラッチ式錠前付き錠前付き
材質樹脂樹脂亜鉛亜鉛樹脂亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング