17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

リフトハンドル A-201-A

通常単価(税別)
1,8942,029
税込単価
2,0832,232
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・操作しやすいハンドル形状を採用。・ハンドルを押下げると、扉を締付けます。・止め金は8mmの範...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リフトハンドル A-201-A 外形図

製品仕様

  • 材質:
    ハンドル/ポリアミド(PA6-GF30)
    ベース/亜鉛合金(ZDC)
    止め金/冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:
    ベース/サチライトクロムめっき(MZCr)
    止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 付属品:専用止め金・ナット

規格表

リフトハンドル A-201-A 規格表

型番リスト

表示件数

適用板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
0~8
03179
1個
20~28
03180
1個
30~38
03181
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,894
( 2,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,929
( 2,122 )
5日目
2,029
( 2,232 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作しやすいハンドル形状を採用。
・ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
・止め金は8mmの範囲で調整できます(A-201-A)。
・A-1・A-2・A-3の止め金はそれぞれ互換性があり、どのハンドルにも取付けることができます。
・A-1の止め金は加工してご使用ください。
・止め金は90°ステップで取付けできます。
・左右兼用型です。
【用途】
・小型扉・密閉用扉。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトハンドル A-201-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトハンドル A-201-A
リフトハンドル AP-201
リフトハンドル A-203
リフトハンドル A-202
平面リフトハンドル A-214
フラット防水リフトハンドル A-212
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,894-1,208 -1,0591,3565,1722,467 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式ラッチ式ラッチ式錠前付きラッチ式
材質樹脂樹脂亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング