メカニカル部品技術窓口

確定しました

ラッチ用ハンドル FA-680

型番:

FA-680
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-680の仕様・寸法情報

ハンドル形状
密閉ハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
樹脂
特殊付加機能
なし(通常)
用途
オーブン、厨房用機器、医療用機器、試験機
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
ポリアミド6
ブラック
全長(mm)
175
全幅(mm)
51
全高(mm)
100
適用板厚(mm)
2.5以下
商品コード
60646

商品情報

外形図

ラッチ用ハンドル FA-680 外形図

製品仕様

型番材質標準色適用パネル厚製品質量(g)
FA-680ポリアミド6(PA6)ブラック2.5mm以下413

使用例

取付け例

ラッチ用ハンドル FA-680 取付け例

型番リスト

表示件数
型番
FA-680
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,090
( 6,699 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルラッチ錠C-628と組み合わせて2段階開閉が可能となり、オーブン等の熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。
・ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。
・樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。
・全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。
【用途】
・オーブン・厨房用機器・医療用機器・試験機。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ用ハンドル FA-680の型番FA-680のページです。 型番FA-680に関する仕様情報を記載しております。
ラッチ用ハンドル FA-680のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチ用ハンドル FA-680
密閉ラッチ
手動ラッチハンドル FA-723
回転ラッチ
密閉用ハンドル FA-163-A
密閉用ハンドル FA-118
メーカータキゲン製造ミスミタキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,0903,979 -8,2952,079 -3,0891,835 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルL型ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式なしラッチ式なしなし
材質樹脂ステンレスアルミニウムステンレス亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング