17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ラッチ式大型平面ハンドル A-530(2点締)

通常単価(税別)
3,7306,560
税込単価
4,1037,216
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

大型扉もスムーズ開閉できます【特長】・二点締めで大きな扉もガッチリと閉まります。・ワンタッチ開閉です。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラッチ式大型平面ハンドル A-530(2点締) 外形図

A-530-1(右用)

ラッチ式大型平面ハンドル A-530(2点締) 外形図2

A-530-2

製品仕様

型番材質表面仕上標準色鍵番号付属品
A-530-1-1-L亜鉛合金(ZDC)焼付塗装ブラック200キー2本
A-530-1-1-R
A-530-2-1シルバーTAK60
A-530-2-2--
A-530-2-K--

[A-530-2]
取付けパネル板厚 t=1.5・1.6用、スペーサー(2個)
※板厚0.8~1.2mmの時はスペーサー(2個)を外して取付けてください。

規格表

ラッチ式大型平面ハンドル A-530(2点締) 規格表

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

カラー

鍵(詳細)

適用板厚

(mm)

左右

商品コード

最小発注数量
あり
110
150
ブラック
0200
0.8~3mm
左用
01542
1個
あり
110
150
ブラック
0200
0.8~3mm
右用
02871
1個
あり
85
130
シルバー
TAK60
0.8~1.2mm
-
04215
1個
なし
85
130
シルバー
-
0.8~1.2mm
-
04216
1個
なし
85
130
シルバー
-
0.8~1.2mm
-
04284
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,974
( 6,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,560
( 7,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,730
( 4,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,191
( 4,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,104
( 4,514 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大型扉もスムーズ開閉できます
【特長】
・二点締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
・ワンタッチ開閉です。
・ロッド棒をかしめずに取付けられます(A-530-2)。
・右用・左用(A-530-1)があります。
【用途】
・大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ式大型平面ハンドル A-530(2点締)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチ式大型平面ハンドル A-530(2点締)
ラッチ式ハンドル A-195
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C
フラッシュハンドル A-873
フラッシュハンドルコントロールセンター A-873-2C-G
引戸用フラッシュハンドル A-898
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,730-1,90710,5005,985 -10,5005,350
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目5日目5日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上焼付塗装梨地クロムめっき(MZCr)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)ハンドル:クロムめっき(MZCr)/本体:サチライトクロムめっき(MZCr)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)焼付塗装
用途大型配分電盤、筐体のワンタッチ開閉に最適バス内部の天井箱蓋、計測機器バス等トランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア特装車、バス、リフトドア、大型扉、引戸、シャッタードアバス等トランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
種類ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング