17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ポップハンドルミニ A-410-A A-410-A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポップハンドルミニ A-410-A

販売終了

型番

A-410-A

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防水タイプ(Oリング・パッキン使用)です。
・パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプです。
・左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます)です。
・標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用しています。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
防水
材質(詳細)
亜鉛合金
仕上
サチライトクロムめっき
全長(mm)
90
全幅(mm)
39
全高(mm)
70.8
適用板厚(mm)
3.2
付属品
止め金

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト