メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

ポップハンドル A-421

型番:

A-421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-421の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
亜鉛合金
仕上
アクリル樹脂焼付塗装
ブラック
全長(mm)
91
全幅(mm)
42
全高(mm)
78.5
商品コード
02244
備考
止め金は別売りです
-
-

商品情報

外形図

ポップハンドル A-421 外形図

製品仕様

  • 製品質量:580g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:アクリル系樹脂焼付塗装
  • 標準色:ブラック
  • 鍵番号:Z00288
  • 最大鍵違い数:17万7,000通り
  • 付属品:キー2本・取付け板・ビスセット

※止め金は別売です。

ポップハンドル A-421 製品仕様

パネル穴明け寸法

使用例

ポップハンドル A-421 使用例

商品特長詳細

  • マスターシステムの組替えが可能です。

型番リスト

表示件数
型番
A-421
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,665
( 8,432 )
5日目

詳細情報

基本情報

錠前強制抜取り防止機構付。
【特長】
・日本自動販売機工業会規格品錠前が組込み可能。
・ダブルラッチ機構により確実に施錠できる。
・ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠。
・ポップハンドルミニA-407の堅牢化タイプ。
・標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
・左右兼用型。(カムを裏返すと左右の入替えが可能)
【用途】
・自動販売機・制御盤・環境機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップハンドル A-421の型番A-421のページです。 型番A-421に関する仕様情報を記載しております。
ポップハンドル A-421のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップハンドル A-421
ポップハンドル A-403
ポップハンドル A-422
ポップハンドル A-430
ガードリング付ポップハンドル A-417-F
平面ハンドル A-250-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,6654,0004,7993,8807,0002,152 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目9日目9日目在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルL型ハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き-
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング