メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

ポップハンドル A-403

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・パネル取付け面からの出っ張りが少なく、突起部による弊害解消。・鍵を挿入して回せばハンドルがポ...

詳細を確認

型番:

A-403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-403の仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
亜鉛合金
仕上
クロムめっき
全長(mm)
73
全幅(mm)
35
全高(mm)
59
付属品
止め金
商品コード
00621

商品情報

外形図

ポップハンドル A-403 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 鍵番号:AD4000
  • 最大鍵違い数:17万7,000通り
  • 付属品:キー2本・専用止め金
  • 製品質量:320g
ポップハンドル A-403 製品仕様

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。

型番リスト

表示件数
型番
A-403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル取付け面からの出っ張りが少なく、突起部による弊害解消。
・鍵を挿入して回せばハンドルがポップアップし、扉の開閉操作が容易。
・左右兼用型。(カムを裏返すと左右の入替えが可能)
【用途】
・自動販売機・小型配分電盤・振動機器の扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップハンドル A-403の型番A-403のページです。 型番A-403に関する仕様情報を記載しております。
ポップハンドル A-403のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップハンドル A-403
ポップハンドル A-422
ポップハンドル A-421
ポップハンドル A-430
ガードリング付ポップハンドル A-417-F
平面ハンドル A-250-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,0004,7997,6653,8807,0002,152 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目9日目9日目在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルL型ハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き-
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング