メカニカル部品技術窓口

確定しました

ポップアップつまみ A-319

通常単価(税別)
2,056
税込単価
2,262
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・つまみを押すことにより、ポップアップします。・もう一度押すと、フラットに収納。・小型の扉に最...

詳細を確認

型番:

A-319
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-319の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
押しボタン式
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
マイクボックス、小型機器の扉
種類(詳細)
本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
サチライトクロムめっき
全長(mm)
37
適用板厚(mm)
1.5~7
外径(mm)
29
商品コード
03564
-
-

商品情報

外形図

ポップアップつまみ A-319 外形図

*M22ナットの締め付トルクは10~15N・mでお願いします。

製品仕様

型番材質表面仕上適用板厚(mm)製品質量(g)
A-319亜鉛合金(ZDC)梨地サチライトクロムめっき(MZCr)1.5~770

技術情報・設計アイデア

パネル穴明け寸法

ポップアップつまみ A-319 パネル穴明け寸法図

型番リスト

表示件数
型番
A-319
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,056
( 2,262 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・つまみを押すことにより、ポップアップします。
・もう一度押すと、フラットに収納。
・小型の扉に最適です。
【用途】
・マイクボックス・小型機器の扉

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップアップつまみ A-319の型番A-319のページです。 型番A-319に関する仕様情報を記載しております。
ポップアップつまみ A-319のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップアップつまみ A-319
ウイングノブロック C-319-A
押しボタンつまみ A-64N
平面ハンドル A-250-A
平面ハンドル A-240-A
防水フラットハンドル A-484-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,0561,757 -3,0442,152 -2,208 -4,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状押しボタン式ラッチ式押しボタン式-錠前付き錠前付き
材質亜鉛亜鉛アルミニウム亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング