17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラロック(レバータイプ) CP-317

通常単価(税別)
225253
税込単価
248278
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・小扉用に開発された軽量型ハンドル。・スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CP-317-1

CP-317-2

プラロック(レバータイプ) CP-317 CP-317-1外形図

本図は適用板厚1.6mmを表しています。

プラロック(レバータイプ) CP-317 CP-317-2外形図

本図は適用板厚1.6mmを表しています。
ナイロンワッシャーを抜くことにより2.3mm鋼板に対応できます。

製品仕様

型番RoHS10材質標準色適用板厚(mm)製品質量(g)
CP-317-1ポリブチレンテレフタレート(PBT, Gr30%)ブラック1.0・1.6・2.0・2.326
CP-317-2-ポリアミド6(PA6)20

●:RoHS10指令対応品

使用例

プラロック(レバータイプ) CP-317 使用例

取付け例

プラロック(レバータイプ) CP-317 取付け例

CP-317-1

技術情報・設計アイデア

パネル穴明け寸法

CP-317-1
CP-317-2
プラロック(レバータイプ) CP-317 CP-317-1パネル穴明け寸法図
プラロック(レバータイプ) CP-317 CP-317-2パネル穴明け寸法図

型番リスト

表示件数

材質(詳細)

商品コード

RoHS?最小発注数量
ポリブチレンテレフタレート(PBT、Gr30%)
22739
10
1個
ポリアミド6(PA6)
22638
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小扉用に開発された軽量型ハンドル。
・スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ。
・樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。
・取付けはプッシュインタイプで簡単です。
【用途】
・各種小扉・制御盤・点検口

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラロック(レバータイプ) CP-317のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラロック(レバータイプ) CP-317
プラスチックドローファスナー CP-318
プラスチックスライドカムロック CP-315
プラスチックビットロック CP-316-A
プラスチックロータリーロック CP-314
プラスチックドローファスナー CP-318-PU
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格225-1,024378 -3942,651 -721 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式ラッチ式ラッチ式ラッチ式ラッチ式ラッチ式
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)
よく一緒に購入される商品

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング