メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C

通常単価(税別)
10,50010,080
税込単価
11,55011,088
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ロッドあるいはワイヤーを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。・錠前は防塵シャッター付リバー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

A-873-2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-873-2Cの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
あり
全幅(mm)
153
表面仕上
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)
鍵(詳細)
T0230
用途
バス等トランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア
種類
ハンドル本体
仕様
半ドアが確認できる構造です
付属品
キー2本
商品コード
01331
-
-

商品情報

外形図

フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C 外形図

製品仕様

  • 製品質量:930g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:
    本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
    ハンドル/クロムめっき(MZCr)
  • 最大適用板厚:2.3mm
  • 付属品:キー2本
  • 備考:ロッド操作の場合はリンケージブッシング(AC-25-Q-14)も合せてご使用ください。
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C 製品仕様

パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数
型番
A-873-2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,50010,080
( 11,088 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドあるいはワイヤーを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・突起の少ない平面タイプです。
・半ドアが確認できる構造です。
【用途】
・バス等トランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2Cの型番A-873-2Cのページです。 型番A-873-2Cに関する仕様情報を記載しております。
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C
フラッシュハンドルコントロールセンター A-873-2C-G
引戸用フラッシュハンドル A-878-2
引戸用フラッシュハンドル A-898
大型引戸用 フラッシュハンドル A-878
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格10,50012,28510,5005,723 -5,3509,240 -
通常出荷日在庫品1日目19日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目〜
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)
ありありありありありあり
全幅(mm)153162153180110226
表面仕上本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)焼付塗装焼付塗装焼付塗装
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング