17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C

型番:

A-873-1C
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-873-1Cの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
あり
全幅(mm)
162
表面仕上
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)
鍵(詳細)
T0230
用途
バス等トランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア
種類
ハンドル本体
付属品
キー2本
商品コード
01330

商品情報

外形図

フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C 外形図

製品仕様

  • 製品質量:1,120g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:ハンドル/クロムめっき(MZCr)、本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 付属品:キー2本(キーNo.T0230)
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • ロッド操作の場合はクイックブッシュ(AC-25-Q-14)も合せてご使用下さい。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
A-873-1C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,285
( 13,514 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドあるいはワイヤーを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・突起の少ない平面タイプです。
【用途】
・バス等トランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1Cの型番A-873-1Cのページです。 型番A-873-1Cに関する仕様情報を記載しております。
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C
フラッシュハンドルコントロールセンター A-873-2C-G
ストライカー A-151-ST-1
引戸用フラッシュハンドル A-898
引戸用フラッシュハンドル A-878-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格12,28510,50010,5003005,3505,723 -
通常出荷日19日目在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ受座平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)
ありありありなしありあり
全幅(mm)16215315326110180
表面仕上本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)クロムめっき焼付塗装焼付塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング