メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883

通常単価(税別)
4,328
税込単価
4,761
通常出荷日:5日目

【特長】・ワイヤーとロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。・錠前は防塵シャッター付リバーシブル...

詳細を確認

型番:

AP-883
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-883の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ポリアセタール樹脂(POM)
あり
全長(mm)
104
全幅(mm)
174
カラー
ブラック
鍵(詳細)
T0230
用途
バス等のトランクリッド、ワンタッチ扉
種類
ハンドル本体
付属品
キー2本
商品コード
01440
-
-

商品情報

外形図

プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883 外形図

製品仕様

型番材質標準色付属品
AP-883ポリアセタール樹脂(POM)ブラックキー2本

※緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

規格表

プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883 規格表

使用例

プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883 使用例

ロッドとラッチで確実な二点締めができます。

型番リスト

表示件数
型番
AP-883
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,328
( 4,761 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーとロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・突起の少ない平面タイプです。
・樹脂製なので軽量化が計れます。
【用途】
・バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883の型番AP-883のページです。 型番AP-883に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883
プラスチックインナーハンドル AP-866
プラスチックカバーラッチ AP-846
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
ラッチ錠 C-625-2
ストライカー A-151-ST-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,3281,1923141,7753,847240
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ受座
材質ポリアセタール樹脂(POM)ポリカーボネイト(PC)ポリアセタール(POM)ABS樹脂冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)
ありなしなしなしなしなし
全長(mm)10470707480.550
全幅(mm)17413094745514

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト