17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

フラッシュハンドル A-873

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フラッシュハンドル A-873 外形図

A-873-1

フラッシュハンドル A-873 外形図2

A-873-2

製品仕様

型番材質表面仕上付属品
A-873-1亜鉛合金(ZDC)ハンドル/クロムめっき(MZCr)
本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
キー2本・取付け板
A-873-2

規格表

フラッシュハンドル A-873 規格表

使用例

フラッシュハンドル A-873 使用例

バスのトランクリッドに最適

動作例(リフトドアの3動作)

フラッシュハンドル A-873 動作例

1. 開扉動作
2. 閉扉動作
3. 確認動作(半ドア等)

注意・禁止事項

永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤を塗布してください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

商品コード

最小発注数量
121
162
01173
1個
88.5
153
01174
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,923
( 7,615 )
9日目
5,985
( 6,584 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前とハンドルの一体構造です。
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・扉面から突起が少ない平面タイプです。
【用途】
・特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュハンドル A-873のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュハンドル A-873
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C
引戸用フラッシュハンドル A-898
引戸用フラッシュハンドル A-878-2
フラッシュハンドルコントロールセンター A-873-2C-G
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,985-10,50012,2855,3505,723 -10,500
通常出荷日9日目在庫品1日目19日目5日目在庫品1日目〜5日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)亜鉛合金(ZDC)
ありありありありありあり
表面仕上ハンドル:クロムめっき(MZCr)/本体:サチライトクロムめっき(MZCr)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)焼付塗装焼付塗装本体:サチライトクロムめっき(MZCr)/ハンドル:クロムめっき(MZCr)
鍵(詳細)T0230T0230T023018711871T0230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング