メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 鍵番号

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

プラスチック平面ハンドル AP-467

型番:

AP-467-TAK60ドウバン
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-467-TAK60ドウバンの仕様・寸法情報

ハンドル形状
スイングハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
樹脂
特殊付加機能
なし(通常)
材質(詳細)
ポリアミド
ブラック
鍵番号
TAK60
全長(mm)
190
全幅(mm)
36.5
全高(mm)
50
適用板厚(mm)
2.3
付属品
止め金
商品コード
04079

商品情報

外形図

プラスチック平面ハンドル AP-467 外形図
プラスチック平面ハンドル AP-467 外形図2

パネル穴明け寸法

プラスチック平面ハンドル AP-467 外形図3

No.TAK60/No.TAK70

製品仕様

  • 製品質量:288g
  • 材質:ポリアミド(PA6-GF30)
  • 標準色:ブラック
  • 適用板厚:0.8~2.3mm
  • 鍵番号:TAK60
  • 付属品:止め金・ビスセット・キー2本
  • 付属止め金:本品専用止め金

使用例

取付け例

上側から差込み(1)(2)の順で締付けてください。
プラスチック平面ハンドル AP-467 使用例

ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。

注意・禁止事項

  • 防水構造ではありません。屋内での使用をお奨めします。
  • 定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。
  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
AP-467-TAK60ドウバン

鍵番号

商品コード

最小発注数量
TAK60
04079
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備。
・耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用。
・取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。
・樹脂製のため288gと軽量です。
・左右兼用型。
【用途】
・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック平面ハンドル AP-467の型番AP-467-TAK60ドウバンのページです。 型番AP-467-TAK60ドウバンに関する仕様情報を記載しております。
プラスチック平面ハンドル AP-467のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック平面ハンドル AP-467
プラスチックマルチロック平面ハンドル AP-469-W
耐塩プラスチックハンドル AP-33
プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871
プラスチック防塵キャップ付スイングハンドル AP-493
リフトハンドル AP-201
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,1502,825416 -2,6832,189 -1,208 -
通常出荷日9日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルL型ハンドルT型ハンドルスイングハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付きなし押しボタン式ラッチ式ラッチ式
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング