メカニカル部品技術窓口

確定しました

プラスチックビットロック CP-316-A

型番:

CP-316-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-316-Aの仕様・寸法情報

ハンドル形状
L型ハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
樹脂
特殊付加機能
なし(通常)
用途
情報盤、配分電盤、制御盤、小型扉
種類(詳細)
錠本体
材質(詳細)
ポリアミド(PA6/30G)
ブラック
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
1.5、1.6、2.0(2.0での使用はパッキンを付けないで下さい)
外径(mm)
28
適用ハンドル
0061-H、0062-H(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます)
商品コード
23636
備考
取付方法:プッシュインタイプ
-
-

商品情報

外形図

プラスチックビットロック CP-316-A 外形図01

製品仕様

  • 材質:ポリアミド(PA6/30G)
  • 標準色:ブラック
  • 適用扉厚:1.5・1.6・2.0mm(※2.0mmでの使用はパッキンを付けないでください。)
  • 製品質量:19g

注意・禁止事項

  • 快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレー等を注入し、動作を確認してください。

型番リスト

表示件数
型番
CP-316-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製で軽量です。
・取付けはプッシュインタイプで簡単です。
・ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。)
・左右兼用型。
【用途】
・情報盤・配分電盤・制御盤・小型扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックビットロック CP-316-Aの型番CP-316-Aのページです。 型番CP-316-Aに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックビットロック CP-316-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックビットロック CP-316-A
防水ロックハンドル A-316・A-1316
プラスチックロータリーロック CP-314
プラスチックダイヤルロック錠 CP-296N
薄型パネルロック CP-645-2
薄型パネルロック CP-645-1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格394492 -2,651 -4,607526337
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状L型ハンドル-ツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類本体-本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式-ラッチ式ダイヤルロックなしなし
材質樹脂-樹脂樹脂樹脂樹脂
特殊付加機能なし(通常)-防水なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング