メカニカル部品技術窓口
取付け簡単、樹脂製で軽量です【特長】・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK6...
詳細を確認
※M4タッピング(標準締付トルク0.75N・m)

パネル穴明け寸法

| 型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-483-1-1-TAK60 | 146 | 29 | 112 | 24 | 108 | 102.5 | 117 | 28 | 72 | 20 |
| AP-483-2-1-TAK60 | 124 | 24.5 | 93.5 | 18.5 | 90 | 85.5 | 96 | 22 | 62 | 15 |
| AP-483-3-1-TAK60 | 91 | 24.5 | 60.5 | 18.5 | 57 | 52.5 | 63 | 22 | 62 | 15 |
| 型番 | W1 | W2 | W3 | W4 | □W5 | W6 | (H1) | (H2) | (H3) | H4 | P | R | 製品質量 (g) | 付属止め金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-483-1-1-TAK60 | 37 | 26 | 26 | 27 | 10 | 25 | 86 | 26 | 16 | 16.5 | 128 | 4.5 | 240 | AC-25-E-2 |
| AP-483-2-1-TAK60 | 32 | 23 | 23 | 24 | 8 | 24 | 78 | 25 | 12 | 20 | 105 | 4 | 170 | AC-25-E-4 |
| AP-483-3-1-TAK60 | 31 | 23 | 23 | 24 | 8 | 24 | 54 | 25 | 16 | 15.5 | 72 | 4 | 145 | AC-25-E-4 |
| 熱可塑性樹脂 | 略号 | 熱変形温度(℃) | 耐弱酸性 | 耐強酸性 | 耐弱アルカリ性 | 耐強アルカリ性 | 耐ガソリン性 | 耐候性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリアミド6 | PA6 | 70 | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | △ |
※◎:安全、○:ほぼ安全、△:一部危険、×:危険
(いずれも無荷重状態において)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,533円 ( 2,786円 ) | 5日目 |
2,138円 ( 2,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,798円 ( 1,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
取付け簡単、樹脂製で軽量です
【特長】
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備。
・耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用。
・ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
・パネル穴開け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
・左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)。
【用途】
・サーバーラック・配分電盤・制御盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転ラッチ
2.3通常価格(税別):2,079円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-160-A
5通常価格(税別):1,554円~

タキゲン製造
密閉用ハンドル FA-118
4.8通常価格(税別):1,835円~

タキゲン製造
防水フラットハンドル A-485-F
0通常価格(税別):3,318円~

ミスミ
密閉ラッチ
4.5通常価格(税別):3,979円~

タキゲン製造
強制押出し機構付防水フラットハンドル A-481N
4.5通常価格(税別):2,907円~

タキゲン製造
止め金 AC-1025(1-3)ステンレス製
0通常価格(税別):336円~

タキゲン製造
押ボタン付平面ハンドル A-260-A
5通常価格(税別):2,725円~

タキゲン製造
薄型平面スイングハンドル A-464シリーズ
5通常価格(税別):286円~