メカニカル部品技術窓口

確定しました

プラスチックカバーラッチ AP-846

型番:

AP-846-1-BLACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-846-1-BLACKの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ポリアセタール(POM)
なし
全長(mm)
70
全幅(mm)
94
材質(詳細)
本体:ポリアセタール(POM)/ばね:SUS304
表面仕上
シボ仕上(意匠面)
カラー
ブラック
適用板厚(mm)
1.2~2.3mm
種類
ハンドル本体
仕様
受け部はφ8の丸棒をご使用下さい。
商品コード
04493
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

プラスチックカバーラッチ AP-846 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上カラー適用板厚(mm)
AP-846-1-Black本体/ポリアセタール(POM)
ばね/SUS304
シボ仕上(意匠面)ブラック1.2~2.3
  • 樹脂製のため軽量です。
  • 受け部は、φ8の丸棒をご使用ください。

規格表

プラスチックカバーラッチ AP-846 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
AP-846-1-BLACK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314
( 345 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量タイプの樹脂製ラッチです
【特長】
・差し込むだけのワンタッチで取付けられます。
・ワンタッチ開閉できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックカバーラッチ AP-846の型番AP-846-1-BLACKのページです。 型番AP-846-1-BLACKに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックカバーラッチ AP-846のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックカバーラッチ AP-846
プラスチックインナーハンドル AP-866
プラスチックラッチ式平面ハンドル AP-252
プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883
引戸用フラッシュハンドル A-898
ラバトリーロック C-874
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3141,1921,7754,3285,3505,092
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目4日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ポリアセタール(POM)ポリカーボネイト(PC)ABS樹脂ポリアセタール樹脂(POM)アルミニウム合金(ADC)AAS樹脂
なしなしなしありありなし
全長(mm)707074104197110
全幅(mm)9413074174110138
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング