メカニカル部品技術窓口

確定しました

プッシュボタンハンドル C-311

型番:

C-311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-311の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
ラッチ式
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
キャビネット、ダストボックス
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
サチライトクロムめっき(MZCr)
全長(mm)
61
適用板厚(mm)
3.2~6(3.2以下の時はワッシャーが必要です)
外径(mm)
44
商品コード
21495
-
-

商品情報

外形図

プッシュボタンハンドル C-311 外形図

※止め金はAC-25、AC-1025タイプの□8穴のものでも使用できます。

製品仕様

  • 製品質量:232g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 適用板厚:3.2~6mm(3.2以下の時はワッシャーが必要です)
プッシュボタンハンドル C-311 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数
型番
C-311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,783
( 3,061 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ。
・平面状態の時、止め金は回りません。
【用途】
・キャビネット・ダストボックス。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュボタンハンドル C-311の型番C-311のページです。 型番C-311に関する仕様情報を記載しております。
プッシュボタンハンドル C-311のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュボタンハンドル C-311
防水フラットハンドル A-465-C
薄型平面スイングハンドル A-464-C
ステンレス防水フラットハンドル A-1465-C
ウイングノブロック C-319-A
ダイヤルカムロック C-350
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,7832,6732,201 -13,314 -1,757 -2,698
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状ラッチ式錠前付き-錠前付きラッチ式ダイヤルロック
材質亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)防水防水防水なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト